+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    149-0813: Anillo de desgaste de culata

    Número de pieza: 149-0813
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,0762 mm) (mm): 254,41
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,0254 mm) (mm): 409,76
    • Diámetro de la varilla (mm): 400,05
    oht
    797, 797F, 795F AC 797B, 795F XQ