149-2685: GRUPO DE BOMBA: CEBADO DE COMBUSTIBLE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    149-2685: GRUPO DE BOMBA: CEBADO DE COMBUSTIBLE

    Número de pieza: 149-2685
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba de cebado de combustible

    Descripción:

    • Mediante las bombas de cebado de combustible se puede quitar el aire de los sistemas de combustible antes de arrancar los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 99,06
    • Altura (pulg): 3,9
    • Ancho (mm): 60,96
    • Longitud (mm): 99,06
    • Longitud (pulg): 3,9
    telehandler
    TH62, TH82, TH103, TH350B, TH63, TH360B, TH83, TH355B, TH460B

    asphalt paver
    BG-225C, AP-1000B, AP-1050B, AP-900B, BG-240C, AP-1055B, BG-260C, BG-2455D, BG-2455C, BG-245C, AP-1055D, BG-260D, AP-1000D, AP-650B, BG-2255C, AP-655C

    integrated toolcarrier
    IT38G, IT28G, IT62G, IT24F

    paving compactor
    CS-573D, CS-533D, CS-531D, CS-583D, CP-533D, CB-335D, CS-563D CP-563D, CB-334D

    mini hydraulic excavator
    308D 303C CR 307D, 307E2 305.5E, 308E, 305D CR 305.5E2 305.5D 306E, 304D CR 305C CR 303.5D 308E2 306E2 303.5C 304C CR 307E

    wheeled excavator
    M318, M320

    engineer support tractor
    DEUCE, 30/30

    wheel-type loader
    924F, 908, 962G, 950G, 938G, 928G, 910G

    forest products
    570, 539, 580, 554, 550

    track-type skidder
    527

    challenger
    55, 45, 35