+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    149-4560: TIRANTE

    Número de pieza: 149-4560
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Varilla de tracción para martillos Cat®

    Descripción:
    Las varillas de tracción para martillos se usan para acoplar de manera mecánica la cabeza delantera, el cilindro y la cabeza trasera del martillo en una sola unidad.

    Atributos:
    Las varillas de tracción para martillos Cat® tienen roscas más grandes que permiten mejorar la capacidad de transporte de carga, la durabilidad y la confiabilidad.

    Aplicación recomendada:
    Los martillos Cat se usan en minicargadores, retroexcavadoras y excavadoras de todos los tamaños en aplicaciones de demolición, construcción, canteras y destrucción de la producción.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 71,12
    • Ancho (mm): 71,12
    • Longitud (mm): 1.295,4
    wktl
    130 H140S 160 H160S H115S H180S H195 H120S 115 120, 140, H130S H120CS