149-5240: Anillo respaldo
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    149-5240: Anillo respaldo

    Número de pieza: 149-5240
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Anillo de respaldo

    Descripción:
    Los anillos de respaldo impiden la extrusión del sello en aplicaciones de alta presión y pueden usarse para proteger la vida útil de todo el sistema de sellado contra picos de presión.

    Atributos:
    Los anillos de respaldo Cat® están diseñados junto con el sello elastomérico y los componentes de contacto; además, contribuyen considerablemente a preservar la vida útil y el rendimiento del sistema de sellado en aplicaciones de alta presión.

    Las dimensiones de los anillos de respaldo se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que reduzcan adecuadamente la separación entre la ranura del sello y la superficie en contacto. Se seleccionan los materiales por su resistencia a la presión y abrasión.

    Los anillos de respaldo pueden ser sólidos o de dos piezas; estos últimos se usan para facilitar el ensamblaje.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los anillos de respaldo se usan en aplicaciones de sellado estático y dinámico de alta presión, como las bombas hidráulicas, las válvulas y los sistemas del motor.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (mm): 2,5
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,1
    • Ancho de sección transversal (mm): 1,4
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,06
    • Descripción del material: el PEEK se utiliza en los diseños que requieren tolerancias dimensionales ajustadas, mayor solidez y resistencia a combustibles y lubricantes a alta presión y a muy altas temperaturas.
    • Diámetro interno (mm): 32,4
    • Diámetro interno (pulg): 1,27
    • Material: PEEK: plástico de polieteretercetona
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Seal/O-Ring Type: Split
    telehandler
    TL943C, TH336C

    pipelayer
    561N

    wheel tractor-scraper
    637D, 627G, 637E, 637G

    engine - generator set
    C9, XQP300 3516C, 3126B, C9 GEN SET

    forest products
    TK721, TK752, 584, 521, 532, TK751, 580B, 584HD, TK711, 586C, 522, 541, 511, TK741, 2290, 541 2 573, TK722, 2391, 2590, TK732, 322C, 2491, 551, 552, 570B, 522B, 2390, 521B, 552 2

    wheel-type skidder
    525C, 535C, 545C

    expanded mining products
    MD5075

    cold planer
    PM-102

    track-type tractor
    D6N, D6R III D6R II D6R, D7R, D7R LGP D7R XR D6T, D5N D6R LGP D6R XL D6R STD

    engine - machine
    C-9

    petroleum products
    CX31-C9I C9, TH31-C9P C7, TH31-E61 TH31-C9I 3126B, CX31-P600

    track-type loader
    953C, 963C, 973C, 973D

    brush cutters,industrial,other
    586CLRC

    motor grader
    12K, 140M, 12H, 135H, 120H, 140G, 160M 2 140K, 140K 2 160M, 140M 2 120K, 160K, 12M, 14L 120K 2

    wheel-type loader
    924G, 938G II 950H, 962H, 962G II 950G II 966F II 990 II 966D, 966F, 966E, 928HZ, 924GZ, 930H

    engine - industrial
    C-9, C9, C7, 3126B, SPP101

    motor graders
    120K, 160M2

    engine - truck
    C9, C7, 3126E, C-9, 3126, 3126B

    challenger
    MT765, MTC745, MT755, MT745, MT735, MTC765, MTC755, MTC735

    asphalt paver
    BG-2455D, AP-755, AP-1000D, BG-260D, AP-1055F AP-1055D, AP-1000F

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT62G II IT62H

    wheeled excavator
    M330D M325C MH M322D MH

    wheel dozer
    814F II

    excavator
    336D L 330D, 325D MH 329D L 330D L 329D, 330C, 325C, 336D, 330D MH 330C FM 336D2 L 340D L 322C, 325D, 336D2 XE 330C LN 325D L 336D2 LXE 324D L 322C FM 336D2, 328D LCR 336D2 L XE 324D LN 325C FM 326D L 330C L 325C L 324D FM M325D L MH 325D FM 349E, 336D2 GC 329D LN

    earthmoving compactor
    815F II 815B, 816F II