149-5554: CONJUNTO DE VARILLA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    149-5554: CONJUNTO DE VARILLA

    Número de pieza: 149-5554
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Varilla hidráulica con cojinete de cáncamo

    Descripción:
    Una varilla hidráulica conecta un cilindro hidráulico al componente de la máquina que hace el trabajo.


    Atributos:
    La mayoría de las varillas hidráulicas Cat® cuentan con tratamientos de cromado y endurecimiento por inducción con el fin de aumentar la resistencia ante los rayones y las abolladuras. Además, la mayoría de las varillas hidráulicas Cat® cuentan con una unión de cáncamo con soldadura de inercia que permite obtener una durabilidad máxima.


    Aplicación recomendada:
    Las varillas de cilindros hidráulicos Cat® están diseñadas para aplicaciones específicas en cilindros hidráulicos.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    Cat® Reman Hydraulic Rod with Eye Bearing
    wheel dozer
    834K, 834H, 834G

    earthmoving compactor
    836G, 836K, 836H