149-5933: Sello
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    149-5933: Sello

    Número de pieza: 149-5933
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello

    Descripción:
    Los sellos a granel se usan generalmente para sellar recintos y también para la atenuación de sonido, el aislamiento térmico y de las vibraciones o la amortiguación.

    Posiblemente, se deban instalar con adhesivo, sujetarse en su lugar, presionarse a través de una ranura o instalarse con una herramienta de cremallera. Muchos se venden por unidad de longitud.

    Atributos:
    Los sellos a granel Cat® están fabricados con materiales que se ajustan a los requisitos específicos de temperatura, resistencia a las sustancias químicas y exposición a los rayos UV de la aplicación. Las dimensiones, la geometría y el método de conexión del sello están diseñados junto con las estructuras circundantes, a fin de proporcionar un rendimiento de sellado duradero.

    Proteja su inversión con sellos originales Cat.

    Aplicaciones:
    Los sellos a granel generalmente se usan para sellar recintos, como ventanas, cubiertas y recintos de la cabina.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura total (mm): 254
    • Altura total (pulg): 10
    • Ancho total (mm): 229
    • Material: Caucho
    • Tipo de diseño: D simple: perfil
    material handler
    MH3037

    cold planer
    PM310, PM312, PM313

    track-type tractor
    D6T LGPPAT D6T XW D6T XW PAT D6R III D7E, D8R D6N LGP D6T XL D6R II D8T, D6T, D8R II D6T LGP D7R II D7R, D6N, D5R2 D6R, D9R, D9T, D6R LGP D6T XL PAT D7R XR D10T, D7E LGP D6R XL D7R LGP D6N XL D10T2

    pipelayer
    587R, 587T, 583T, PL87, PL83

    paving compactor
    CW-34 CW-16 CW34

    mini hydraulic excavator
    301.5, 301.6, 308, 301.8, 301.7CR 309, 308.5 310 307.5 302CR

    wheel-type loader
    966M, 980M, 950M, 966M XE 972M, 972M XE 972L, 962M, 982M, 972K, 966L, 962 962K, 950M Z 966K, 950L, 962M Z 962L, 980L, 950K

    off-highway truck
    777D, 773E, 777B, 777E