149-6033: COJINETE DE BANCADA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    149-6033: COJINETE DE BANCADA

    Número de pieza: 149-6033
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de bancada

    Descripción:

    • Gracias a los cojinetes de bancada, se ofrece una superficie cómoda para que el cigüeñal gire en el bloque de motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 264,16
    • Altura (pulg): 10,4
    • Ancho (mm): 93,98
    • Longitud (mm): 246,38
    • Longitud (pulg): 9,7
    3500
    G3520B, 3516B, 3512B, G3508, G3512, 3512, 3508, G3508B, G3516C, 3512C, G3516, G3512E, 3516, G3516E, SPS343 3508B, SPT343 3516C, 3508C, G3512B, G3516J, G3520J SPF343C G3516B, G3512H, PMG3516 SPF343 G3520C, 3512BHD, 3516BHD, 3512CHD

    engine - generator set
    3512B, 3516C, 3512C, 3512, 3516B, 3508C, TH48-E80 TH48-E70 CX48-P2300 3508B, 3516, PM3512 G3520H, G3520B, G3512, G3516, G3516E, G3516H, PM3516, G3516C, 3516E, 3508, G3512E, G3520E, G3508, PP3516 PM3508 G3520C, G3516B, PMG3516 XQC1600, XQC1200

    wheel-type loader
    992G, 994, 994F, 994D

    engine - industrial
    G3520B, 3516B, 3512B, G3508, G3512, 3512, 3508, G3508B, G3516C, 3512C, G3516, G3512E, 3516, G3516E, SPS343 3508B, SPT343 3516C, 3508C, G3512B, G3516J, G3520J SPF343C G3516B, G3512H, PMG3516 SPF343 G3520C, 3512BHD, 3516BHD, 3512CHD

    track type tractors
    D11R, D11N

    expanded mining products
    MD6540C

    off-highway truck
    793C, 776D, 777D, 789D, 785, 785C, 776C, 793B, 777C, 777, 789, 789C, 793D, 785B, 785D, 797B, 777B

    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D11R, D11N

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    3512B, 3516C, 3512C, 3512, 3516B, 3508C, TH48-E80 TH48-E70 CX48-P2300 3508B, 3516, PM3512 G3520H, G3520B, G3512, G3516, G3516E, G3516H, PM3516, G3516C, 3516E, 3508, G3512E, G3520E, G3508, PP3516 PM3508 G3520C, G3516B, PMG3516 XQC1600, XQC1200

    off highway trucks
    784C, 797, 785C, 776D, 789B, 777DLRC

    wheel loaders
    994H

    excavator
    5130, 5130B