149-7108: GRUPO DE RODILLO: BRIDA SIMPLE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    149-7108: GRUPO DE RODILLO: BRIDA SIMPLE

    Número de pieza: 149-7108
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rodillo inferior

    Descripción:

    • Los rodillos inferiores soportan el peso de la máquina y la guían a través de la cadena.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro de banda de rodadura (mm): 230
    • Diámetro de banda de rodadura (pulg): 9,06
    • Diámetro de brida (mm): 274
    • Diámetro de la brida (pulg): 10,79
    • Paso de la cadena (mm): 260,4
    • Paso de la cadena (pulg): 10,25
    • Tipo de brida: Brida simple
    excavator
    365B, 365B L