149-7724: ASIENTO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    149-7724: ASIENTO

    Número de pieza: 149-7724
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello de la Bomba de Agua

    Descripción:

    • Mediante los sellos de las bombas de agua se protegen los conjuntos de cojinete para que no estén expuestos al refrigerante y a los contaminantes abrasivos. Están fabricados con material más resistente, capaz de soportar condiciones secas y mayores torsiones del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 15,2
    • Altura (pulg): 0,6
    • Ancho (mm): 101,6
    • Longitud (mm): 101,6
    • Longitud (pulg): 4
    engine - generator set
    3616, 3612, 3606, C280-16, G3612, 3608, G3616, C280-12

    engine - industrial
    3616, 3612, 3606, C280-16, G3612, 3608, G3616, C280-12