150-1311: GRUPO DE RODILLO: BRIDA SIMPLE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    150-1311: GRUPO DE RODILLO: BRIDA SIMPLE

    Número de pieza: 150-1311
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rodillo inferior

    Descripción:

    • Los rodillos inferiores soportan el peso de la máquina y la guían a través de la cadena.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro de banda de rodadura (mm): 287
    • Diámetro de banda de rodadura (pulg): 11,3
    • Diámetro de brida (mm): 321
    • Diámetro de la brida (pulg): 12,64
    • Paso de la cadena (mm): 317,5
    • Paso de la cadena (pulg): 12,5
    • Tamaño del perno (mm): 5/8
    • Tamaño del perno (pulg): 5/8
    • Tipo de brida: Brida simple
    track-type tractor
    D11R