+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    150-1312: GRUPO DE RODILLO: DF

    Número de pieza: 150-1312
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rodillo inferior

    Descripción:

    • Los rodillos inferiores soportan el peso de la máquina y la guían a través de la cadena.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro de banda de rodadura (mm): 277
    • Diámetro de brida (mm): 321
    • Paso de la cadena (mm): 317,5
    • Tamaño del perno (mm): 5/8
    • Tipo de brida: Brida doble
    ttt
    D11R