150-1914: MÚLTIPLE: ESCAPE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    150-1914: MÚLTIPLE: ESCAPE

    Número de pieza: 150-1914
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Múltiple de escape

    Descripción:

    • Los múltiples de escape recolectan los gases de escape de varios cilindros para colocarlos en un tubo.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 6,8
    • Altura total (pulg): 3.7
    • Ancho total (pulg): 5.4
    • Descripción del material: Iron
    • Longitud (pulg): 16,3
    • Longitud total (pulg): 14.6
    engine - truck
    3406E C-15 3406B C16 3406C C-16