+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    150-1974: Sello

    Número de pieza: 150-1974
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello

    Descripción:
    Los sellos a granel se usan generalmente para sellar recintos y también para la atenuación de sonido, el aislamiento térmico y de las vibraciones o la amortiguación.

    Posiblemente, se deban instalar con adhesivo, sujetarse en su lugar, presionarse a través de una ranura o instalarse con una herramienta de cremallera. Muchos se venden por unidad de longitud.

    Atributos:
    Los sellos a granel Cat® están fabricados con materiales que se ajustan a los requisitos específicos de temperatura, resistencia a las sustancias químicas y exposición UV de la aplicación. Las dimensiones del sello, la geometría y el método de conexión están diseñados junto con las estructuras circundantes, a fin de proporcionar un rendimiento de sellado duradero.

    Proteja su inversión con sellos originales Cat.

    Aplicaciones:
    Los sellos a granel generalmente se usan para sellar recintos, como ventanas, cubiertas y recintos de la cabina.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Adhesivo:
    • Ancho de sección transversal (mm): 320
    • Descripción del material: El caucho expandido de CR (celda cerrada) se usa para tacos y sellos estáticos, para lo cual es necesario que sean resistentes al aceite y que posean una excelente resistencia a las condiciones climáticas.
    • Grosor de sección transversal (mm): 190
    • Material: CR: caucho expandido de cloropreno
    backhoe loaders
    416F2ST, 444F, 432F2, 427F2, 420F2STLRC, 420F2ITLRC, 428F, 430FST, 420FIT, 430FIT, 432F, 420FST, 420F2IT, 428F2LRC, 444F2, 430F2IT, 434F2LRC, 416FST, 434F, 434F2, 428F2, 415F2ST, 432F2LRC, 420F2ST, 430F2ITLRC, 444F2LRC, 416F2STLRC, 430F2ST, 430F2STLRC

    industrial loaders
    415F2IL

    track type tractors
    D11R, D11RCD, D11T, D11TCD

    large mining products
    5230