150-4105: Anillo respaldo
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    150-4105: Anillo respaldo

    Número de pieza: 150-4105
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Anillo de respaldo

    Descripción:
    Los anillos de respaldo impiden la extrusión del sello en aplicaciones de alta presión y pueden usarse para proteger la vida útil de todo el sistema de sellado contra picos de presión.

    Atributos:
    Los anillos de respaldo Cat® están diseñados junto con el sello elastomérico y los componentes de contacto; además, contribuyen considerablemente a preservar la vida útil y el rendimiento del sistema de sellado en aplicaciones de alta presión.

    Las dimensiones de los anillos de respaldo se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que reduzcan adecuadamente la separación entre la ranura del sello y la superficie en contacto. Se seleccionan los materiales por su resistencia a la presión y abrasión.

    Los anillos de respaldo pueden ser sólidos o de dos piezas; estos últimos se usan para facilitar el ensamblaje.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los anillos de respaldo se usan en aplicaciones de sellado estático y dinámico de alta presión, como las bombas hidráulicas, las válvulas y los sistemas del motor.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,07
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,1
    • Diámetro interno (pulg): 1,37
    • Material: Caucho
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Seal/O-Ring Type: Solid
    marine products
    C7 3126B

    pipelayer
    561N

    motor grader
    135H, 120H

    wheel-type loader
    950G II 962G II 938G II

    forest products
    322C, 580B, 570B

    engine - industrial
    SPP101 3126B

    engine - truck
    3126E C7 3126 3126B

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT38G II

    track-type tractor
    D6N D5N

    wheeled excavator
    M325C MH

    track-type loader
    963C, 953C

    petroleum products
    3126B

    excavator
    325C, 322C, 325C FM 322C FM 325C L 325D L 325D

    combine
    470, 465, 460