+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    150-4637: COLECTOR

    Número de pieza: 150-4637
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Colector de aceite

    Descripción:

    • En los colectores de aceite se deposita el aceite lubricante para el cárter.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 346,71
    • Ancho (mm): 420,37
    • Longitud (mm): 1.207,77
    rrss
    RM-350, SS-250B, RR-250B, SS-250, RR-250, RM-350B, RM-250C, SM-350

    com
    826C, 825G, 826G, 826G II

    cold
    PM-465

    uat
    AD30

    teng
    3406B C15 3406C C16 3406E C-15

    wtl
    980G, 980G II 980F, 980F II 980C

    meng
    3406C 3406B

    adt
    740, D400E II D400E, 735, D350E II D350E

    petr
    CX31-C15I C18 C15 CX35-P800 CX31-P600 TH35-C15T TH35-E81 TH35-C15I

    ieng
    3406C C15 C18 3406B HT400 C-15 3456 3406E G3406 3406 C-16

    wts
    621B, 627B, 621, 623B

    wtt
    824G II 824G

    mg
    16H NA 16G

    epg
    3406C