150-4638: COLECTOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    150-4638: COLECTOR

    Número de pieza: 150-4638
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Colector de aceite

    Descripción:

    • En los colectores de aceite se deposita el aceite lubricante para el cárter.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 346,71
    • Altura (pulg): 13,65
    • Ancho (mm): 420,37
    • Longitud (mm): 1.207,77
    • Longitud (pulg): 47,55
    generator
    SR4

    wheel tractor scrapers
    651B, 631D

    wheel tractor-scraper
    657E, 657G, 633D, 637D, 657B

    engine - generator set
    3456, 3406E, PM3456 3406C, 3406B

    petroleum products
    CX31-P600 C18, CX35-P800 C15, TH35-C15I TH35-E81 CX31-C15I

    engine - industrial
    C18, C15, C-15, C-16, 3406E, 3456

    expanded mining products
    MD6290

    engine - truck
    3456, 3406E, PM3456 3406C, 3406B