150-4651: Sello anular HNBR (78)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    150-4651: Sello anular HNBR (78)

    Número de pieza: 150-4651
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aplicaciones: Selladores de acondicionador de aire para automóviles; sellos de refuerzo flexible para temperatura alta; sellos de servodirección para temperatura alta; sellos hidráulicos para temperatura alta; sellos medios de camisa de cilindro
    • Compatible con: Resistente a la abrasión; combustibles diésel; lubricantes diéster; ozono; aceites a base de petróleo; grasas; refrigerante HFC: 134a (sin freón); fluidos de silicona; vapor; refrigerantes del motor a base de agua
    • Descripción del material: El HNBR posee una excelente resistencia a la abrasión y al corte. Funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. Algunas formulaciones pueden utilizarse con refrigerante o urea. No lo use con biodiésel.
    • Diámetro de sección transversal (mm): 1,78
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,07
    • Diámetro interno (mm): 3,7
    • Diámetro interno (pulg): 0,14
    • Diámetro interno del sello (mm): 3,68
    • Material: HNBR (78), HNBR: nitrilo hidrogenado
    • No compatible con: Gasolinas aromáticas y oxigenadas; fluidos para frenos para automóviles y aeronaves; hidrocarburos clorados; éteres; cetonas; fluidos a base de éster-fosfato
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 7
    • Temperatura (°C): -40° - 121°
    • Temperatura (°F): -40° - 275°
    wheel tractor scrapers
    637G, 657G, 627G

    wheel tractor-scraper
    637G, 657G, 631G, 621G, 657E, 627G, 623G

    paving compactor
    CS-563C CB-334D, CP-533C, PS-360B, PS-200B, CS-533C, CS-583D, CP-433C, PF-290B, CS-563 CS-323C, CB-335D, CS-583C, CS-433C, CS-533, PS-300B, CS-531C, CP-663E, CP-563D, CP-563C, CP-533, CS-531D, CP-323C, CS-533D, CS-663E, CB-434B, CB-634C, CS-683E, CS-583, CB-534C, CB-535B, CB-224C, CS-431C, CS-531, CS-573D, CS-573C, CP-533D, PF-300B, PS-150B, CS-563D CB-534B, CB-214C, CP-563

    work tool
    GH52

    wheel-type loader
    950K, 966G, 938G II 950F II 962H, 950M, 950H, 972M XE 972H, 950L, 966K XE 962G II 972L, 966G II 950G II 966M XE 966M, 966K, 950G, 962K, 962G, 972G, 966H, 972G II 972K, 962M, 980G, 980G II 972M, 960F, 966L, 980H, 962 962M Z 962L, 950M Z

    defense and federal products
    30/30 DEUCE

    vibratory single drum smooth
    CS-531D, CS-531C, CS-563CAW

    asphalt paver
    BG-2455C, AP-800C, AP-1055B, BG-210B, BG-240C, AP-900B, BG-230, BG-225B

    cold planer
    PM-565B, PM-465, PM-565

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT62G, IT62G II IT62H

    road reclaimer
    SS-250, SM-350, SS-250B, RM-350, RM-250C, RR-250, RM-350B

    wheel dozer
    824G II

    wheel loaders
    972H, 962G, 966H, 950G, 962H, 972M, 962L, 950H, 980GII, 972MXE, 950F, IT38G, 972GII, 962GII, 966GII, 938GII

    excavator
    322C FM 322B L 330B L

    stabilizers/reclaimers
    RR-250B, RM-350B