150-4769: ZAPATA DE CADENA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    150-4769: ZAPATA DE CADENA

    Número de pieza: 150-4769
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Zapata de cadena (garra doble, trapezoidal)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrecen flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón.


    Atributos:

    • Las zapatas de cadena de garra doble presentan un menor nivel de penetración y tracción que las zapatas con garra simple, pero gracias a ellas se logra una mejor habilidad de giro. Las zapatas con garra doble son estándares en los cargadores de cadenas y las excavadoras porque se necesitan un nivel inferior de resistencia de giro y una maniobrabilidad superior.
    • Las zapatas de cadena trapezoidales cuentan con un orificio trapezoidal entre los pernos a fin de que haya lugar para liberar el material de empaque de tipo moldeable.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (pulg): 29,5
    • Paso de la cadena (pulg): 8,5
    • Tamaño del perno (pulg): 0,9448
    • Tipo de zapata: Garra doble, trapezoidal
    excavator
    345D L 345C, 349D, 345B, 345B L 345B II 345C L 349D L