150-4770: ZAPATA DE CADENA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    150-4770: ZAPATA DE CADENA

    SKU:150-4770
    $1.00

    Zapata de cadena (garra triple, centro perforado)

    Añadir a la lista de solicitudes

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrecen flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón.


    Atributos:

    • Las zapatas de cadena de garra triple proporcionan un nivel de penetración y tracción menor que el de las zapatas con garras simples pero ofrecen una mejor habilidad de giro. Las zapatas con garras triples son estándares entre los cargadores de cadenas y las excavadoras, ya que, en estos equipos, se requiere un nivel inferior de resistencia de giro y una maniobrabilidad superior.
    • Las zapatas de cadena con centro perforado cuentan con un orificio entre los pernos que permite la liberación del material de empaque de tipo extensible.

    • Paso de la cadena (mm): 215,9
    • Paso de la cadena (pulg): 8,5
    • Ancho de la zapata (pulg): 23,6
    • Ancho de la zapata (mm): 600
    • Tamaño del perno (pulg): 0,9448
    • Tamaño del perno (mm): M24
    • Tipo de zapata: Garra triple, centro perforado