+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    150-5415: PASADOR

    Número de pieza: 150-5415
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pasador

    Descripción:
    Pasador

    Atributos:
    Pasador de 3,5" (88,90 mm) de diámetro x 350 mm de largo.

    Aplicación recomendada:
    Grupo de extractor de pasador en Tractores Topadores D11.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro (mm): 88,90
    • Longitud (mm): 350,00
    ttt
    D11T, D11R