150-5884: Anillo
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    150-5884: Anillo

    Número de pieza: 150-5884
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Anillo

    Descripción:
    Los anillos de respaldo impiden la extrusión del sello en aplicaciones de alta presión y pueden usarse para proteger la vida útil de todo el sistema de sellado contra picos de presión.

    Atributos:
    Los anillos de respaldo Cat® están diseñados junto con el sello elastomérico y los componentes de contacto; además, contribuyen considerablemente a preservar la vida útil y el rendimiento del sistema de sellado en aplicaciones de alta presión.

    Las dimensiones de los anillos de respaldo se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que reduzcan adecuadamente la separación entre la ranura del sello y la superficie en contacto. Se seleccionan los materiales por su resistencia a la presión y abrasión.

    Los anillos de respaldo pueden ser sólidos o de dos piezas; estos últimos se usan para facilitar el ensamblaje.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los anillos de respaldo se usan en aplicaciones de sellado estático y dinámico de alta presión, como las bombas hidráulicas, las válvulas y los sistemas del motor.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Benzene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,16
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,31
    • Descripción del material: Este laminado de plástico posee un rendimiento antifricción y antidesgaste en aplicaciones de carga de alto contacto e impacto. Se usa principalmente en cargas semiestáticas o giratorias ligeras.
    • Diámetro interno (pulg): 4,8
    • Material: Plástico: laminado fenólico de la tela
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    material handler
    MH3022, M325D MH MH3024, M325D L MH

    forestry excavators
    322CFMLGP, 322CFMST

    track feller bunchers
    541, 522B, 522, 532, 5522

    wheeled excavator
    M322D2 MH M318C, M325C MH M313C, M312, M320F, M314F, M313D, M318D, M318D MH M320D2, M318C MH M315D2

    forest products
    TK722, 1190T, 1190 552, 322C, 551, 521B, 552 2 TK721, 2390, 1390, 1290T, 521, 2391, TK741 TK732, 541 2 1090 2290, TK752, 2491, TK711, 511, TK751 2590

    wheel-type loader
    980M, 982M

    wheel loaders
    980L, 980M

    excavator
    365C 374F L 322C FM 324D L 319D L 319C 325C, 320C, 325C FM M325D L MH 318C, 345B II 322C, 320B L 318B N 324D LN 324D FM 324D FM LL 322B L 318B, 365B L 365C L 365B, 314D CR 320B, 314E LCR 314D LCR 374D L 374F 322B LN 320B S 319D LN 319D 320B N 365B II 314E CR 315F LCR 324D, 314F CR

    track excavators
    318B, 322CLN, 324DL, 320CL, 314DCR, 365CL, 319DLN, 322BLN, 374FL, 324DLN, 320CS, 315FLCR, 314CLCR, 320BL

    wheel excavators
    M317F M320D2, M315F