150-5885: Sello de la capa intermedia
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    150-5885: Sello de la capa intermedia

    Número de pieza: 150-5885
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Forma de sello: tipo C

    Actúa como un sello de varilla secundario y protege a la varilla de aumentos repentinos en la presión del sistema.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,005 pulg) (pulg): 4,35
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,127 mm) (mm): 110,54
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,005 pulg) (pulg): 0,25
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,127 mm) (mm): 6,40
    • Diámetro de la varilla (mm): 95,00
    • Diámetro de la varilla (pulg): 3,74
    • Forma de sello: Tipo C
    forest products
    TK741, 532, 1190, TK751, TK722, TK752, 1290T, 1190T, 521, TK711, 2290, 521B, 1090, 541 2 TK732, 551, TK721, 541, 522B, 552, 2390, 2590, 511, 552 2 522, 2391, 2491, 1390