150-6293: CORE A
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    150-6293: CORE A

    Número de pieza: 150-6293
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Núcleo del enfriador de aceite

    Descripción:

    • Los núcleos constituyen un componente importante de los enfriadores de aceite, los cuales se usan para mantener la temperatura del aceite.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 149,9
    • Ancho (mm): 248,9
    • Longitud (mm): 901,7
    integrated toolcarrier
    IT28G

    wheel-type loader
    924G, 924GZ, 928G