150-6750: Sello de la capa intermedia
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    150-6750: Sello de la capa intermedia

    Número de pieza: 150-6750
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Forma de sello: tipo C

    Actúa como un sello de varilla secundario y protege a la varilla de aumentos repentinos en la presión del sistema.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,005 pulg) (pulg): 3,14
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,127 mm) (mm): 79,78
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,005 pulg) (pulg): 0,22
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,127 mm) (mm): 5,60
    • Diámetro de la varilla (mm): 63,50
    • Diámetro de la varilla (pulg): 2,50
    • Forma de sello: Tipo C
    track-type tractor
    D7R II D6R II D6R, D7R