150-7585: GRUPO DE BOMBA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    150-7585: GRUPO DE BOMBA

    Número de pieza: 150-7585
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba de engranaje

    Descripción:
    Por medio de las bombas hidráulicas se genera un flujo de fluido dentro de los sistemas hidráulicos.

    Atributos:
    Las bombas hidráulicas se diseñaron específicamente para funcionar en sistemas hidráulicos, con el fin de cumplir con los requisitos de los productos de alta calidad en cuanto a la confiabilidad, la durabilidad, los costos de operación, la productividad y el rendimiento de las máquinas.

    Aplicación recomendada:
    Las bombas hidráulicas están diseñadas para cumplir con los requisitos específicos de las máquinas.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 6,6
    • Longitud (pulg): 12,2
    load, haul, dump
    R1600G, R1600H

    wheel dozer
    834K, 824G, 824K, 824G II 834H, 834G, 824H

    wheel-type loader
    980G II 980H, 986K 980G, 988G, 988K, 986H, 980K HLG 980K, 988 XE 988H, 988K XE

    wheel loaders
    988K, 988H, 988KLRC, 988KXE 986K

    wheel dozers
    824K

    earthmoving compactor
    836G, 836H