150-8698: Sello anular FKM (70)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    150-8698: Sello anular FKM (70)

    Número de pieza: 150-8698
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro de sección transversal (mm): 1,8
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,07
    • Diámetro interno (mm): 4,5
    • Diámetro interno (pulg): 0,18
    • Diámetro interno del sello (mm): 4,47
    • Material: Caucho, FKM (70)
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 008
    7 to 9 liter
    C9.3

    3500
    3508B

    transmission
    CX31 DB

    engine - generator set
    3608, 3606, 3512B, 3516B, 3508B, 3508, 3516C, 3512C, 3516

    petroleum products
    TH35-C11I C32, TH48-E70 C13, CX31-C13I TH35-E81 3508C, C9, TH31-C9I TH31-E61 CX38-P892 3512C, TH35-C15T TH31-C9P CX35-P800 C15, C7, TH48-E80 C27, C11, 3512B, CX35-C18I CX31-P600 CX38-P800 CX31-C11I C18, CX31-C9I TH35-C13I TH35-C13T CX31-C18I 3516C, CX31-C15I TH35-C15I

    engine - industrial
    3406B, C9.3, 3508B, SPT343 G3606B C27, C32, C15, G3608, 3512B, C18, C13, C-15, SPS343 C9, 3516B, C7, C11, SPF343 G3606, 3406E, C9.3B

    engine - truck
    C15, C11, C13