150-8808: Anillo sello
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    150-8808: Anillo sello

    Número de pieza: 150-8808
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Anillo de sello

    Descripción:
    Los sellos y anillos rectangulares son sellos circulares con una sección transversal rectangular. Las cuchillas pueden estar redondeadas o no de acuerdo con las necesidades de la aplicación.

    Atributos:
    Los sellos y anillos Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Estos materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello.

    Las dimensiones de nuestros sellos y anillos se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la aplicación de la compresión del sello necesaria.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos y anillos rectangulares se usan en una amplia variedad de aplicaciones de sellado en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Tetrafluoroethylene, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (mm): 2,5
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,1
    • Ancho de sección transversal (mm): 5,1
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,2
    • Descripción del material: El PTFE proporciona un rendimiento superior en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel y refrigerante, pero es propenso a ensuciarse y sufrir daños por la instalación. Funciona bien a temperaturas muy altas.
    • Diámetro interno (mm): 719,9
    • Diámetro interno (pulg): 28,34
    • Material: PTFE: politetrafluoroetileno
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Primary Sealing Material: Plastic
    off-highway truck
    795F AC 794 AC 797F, 795F XQ 797B, 797