151-4587: Grupo de rueda loca cadena
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    151-4587: Grupo de rueda loca cadena

    Número de pieza: 151-4587
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rueda Guía (Diámetro Pequeño, Simétrica)

    Descripción:

    • Las ruedas guía funcionan como una guía que conduce la cadena hacia adentro y hacia afuera de los rodillos inferiores. Soportan de forma intermitente el peso de la máquina y permiten controlar la tensión de la cadena.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 58
    • Altura (pulg): 2,3
    • Ancho del tren de rodaje (mm): 58
    • Diámetro (mm): 58
    • Diámetro (pulg): 2,3
    • Diámetro de banda de rodadura (mm): 545
    • Diámetro de banda de rodadura (pulg): 21,46
    • Diámetro de brida (mm): 585
    • Diámetro de la brida (pulg): 23,03
    • Diámetro del eje (mm): 58
    • Diámetro del eje (pulg): 2
    • Longitud (mm): 58
    • Longitud (pulg): 2,283
    • Tamaño del perno (mm): 20
    • Tamaño del perno (pulg): 20
    track-type tractor
    D6R

    track-type skidder
    527