151-4809: COJINETE: MANGUITO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    151-4809: COJINETE: MANGUITO

    Número de pieza: 151-4809
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de manguito recto

    Descripción:
    Los cojinetes de manguito de varillaje de máquinas Cat® permiten el movimiento giratorio entre el varillaje de los bastidores de la máquina y las herramientas de trabajo. Principalmente, se encuentran en los brazos y los cucharones de las máquinas. Los cojinetes con pasadores y manguitos originales Cat se diseñaron específicamente para funcionar como un sistema a fin de alcanzar el rendimiento que espera. Los ingenieros de diseño de Caterpillar combinan correctamente las dimensiones, los materiales, el acabado de la superficie y los procesos de fabricación en cada pieza para que funcionen y se desgasten eficazmente junto con todas las otras piezas lindantes y dependientes.


    Atributos:
    Los cojinetes de manguito de servicio pesado Cat están fabricados con acero de alta calidad y se reforzaron para proporcionar una resistencia excepcional y más vida útil. Funcionan como un sistema para su máquina específica Cat y se probaron en las aplicaciones más rigurosas del mundo. Proporcionan durabilidad y resistencia máximas, lo cual provoca menos costos totales, excelente durabilidad y vida útil, resistencia superior al desgaste por abrasión y protección excepcional contra el astillamiento y la corrosión de los pasadores, incluso en condiciones de cargas altas.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes de manguito Cat se diseñaron para usarse en condiciones en las que la resistencia a las cargas y exigencias es alta para proporcionar una mayor durabilidad del cojinete. Los cojinetes de manguito Cat son la opción ideal para obtener un máximo rendimiento en aplicaciones exigentes. Se diseñaron para adaptarse a los pasadores de acoplamiento.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción: Bronze Bearing
    • Material: Bronce
    • Muesca externa: No
    • Muesca interna: No
    • Notas: Radial Holes: No
    • Orificios cruzados: No
    forest products
    553C, 2670C, 2570C, 563D, 2470C, 586C, TK381, HA870, 573C, 563C, TK370, HA770, HA871, 543, 2570D, HA771, 533 573D

    wheel-type loader
    962H, 962M, 962L, 950H, 962G, 962G II 966F II 950G II 950M, 950L, 950K, 970F, 962M Z 950G, 950M Z 962K, 962

    articulated dump truck
    740 GC 740C 745 740, 735C, 745C

    compactors
    816F, 815F, 815B, 816K, 815K, 815KLRC, 816FII

    articulated trucks
    745C, 735C, 745D 740CEJ, 740DEJ 740GC

    load, haul, dump
    R1600H, R1600G

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT62G

    wheel feller bunchers
    2570C, TK380, 2670D

    skidders
    525B, 535B, 545C, 545

    wheel dozer
    814F II 8A4K 814F

    brush cutters,industrial,other
    586C, TK371, 2864C, 586CLRC

    wheel loaders
    962M, IT62H, 970F, 962H, 962K, 966F, 950H, 950M, 950K, 950G, 962G, IT62G, 950GII, 966FII, 962GII, 962MZ

    wheel dozers
    814F, 814K

    earthmoving compactor
    816F II 815F, 815K, 816F, 816K, 815F II