151-5711: CONJUNTO DE NÚCLEO: ENFRIADOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    151-5711: CONJUNTO DE NÚCLEO: ENFRIADOR

    Número de pieza: 151-5711
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Núcleo del enfriador de aceite

    Descripción:

    • Los núcleos constituyen un componente importante de los enfriadores de aceite, los cuales se usan para mantener la temperatura del aceite.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 188,0
    • Ancho (mm): 396,2
    • Longitud (mm): 693,4
    integrated toolcarrier
    IT62G, IT38G, IT62G II IT38G II IT38H

    wheel-type loader
    962G, 950G, 938H, 950H, 950G II 938G II 962H, 962G II 938G