151-5911: CONJUNTO DE MÚLTIPLE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    151-5911: CONJUNTO DE MÚLTIPLE

    Número de pieza: 151-5911
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Múltiple de escape

    Descripción:

    • Los múltiples de escape recolectan los gases de escape de varios cilindros para colocarlos en un tubo.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Busca una opción de piezas Yellowmark™?

    Con las piezas Yellowmark™, se ofrece una alternativa de reparación de nivel intermedio con la que se proporciona la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat® originales.
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 175,26
    • Altura (pulg): 6,9
    • Ancho (mm): 175,26
    • Longitud (mm): 751,84
    • Longitud (pulg): 29,6
    engine - industrial
    3116, 3126