151-7109: Sello
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    151-7109: Sello

    Número de pieza: 151-7109
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello

    Descripción:
    Los sellos a granel se usan generalmente para sellar recintos y también para la atenuación de sonido, el aislamiento térmico y de las vibraciones o la amortiguación.

    Posiblemente, se deban instalar con adhesivo, sujetarse en su lugar, presionarse a través de una ranura o instalarse con una herramienta de cremallera. Muchos se venden por unidad de longitud.

    Atributos:
    Los sellos a granel Cat® están fabricados con materiales que se ajustan a los requisitos específicos de temperatura, resistencia a las sustancias químicas y exposición a los rayos UV de la aplicación. Las dimensiones, la geometría y el método de conexión del sello están diseñados junto con las estructuras circundantes, a fin de proporcionar un rendimiento de sellado duradero.

    Proteja su inversión con sellos originales Cat.

    Aplicaciones:
    Los sellos a granel generalmente se usan para sellar recintos, como ventanas, cubiertas y recintos de la cabina.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Material: Caucho
    • Tipo de diseño: Forma especial
    oem solutions
    CAT WDS

    off-highway truck
    771D, 775D, 797B, 771C, 793B, 776D, 769D, 773D, 793C, 789C, 789B, 784C, 773B, 784B, 777D, 789D, 793D, 785, 768C, 785C, 789, 773E, 769C, 772B, 785B, 776C, 69D, 775B, 797, 777C, 785D, 775E