+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    152-2938: Sello anular

    Número de pieza: 152-2938
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares con control de diámetro exterior se usan en las aplicaciones de sellado en las que el diámetro exterior del sello es la dimensión principal.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat® originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares con control de diámetro exterior se usan en muchas juntas estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat, incluidos los acoplamientos y adaptadores del ORFS (sello anular de ranura) y del STOR (sello anular de rosca recta).

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: Con FKM se proporciona un rendimiento superior en la mayoría de las aplicaciones, incluidas las de aire, aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática y biodiésel. La mayoría de las formulaciones de FKM no deberían usarse con refrigerantes o urea. FKM es eficaz a altas temperaturas y posee una buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Diámetro de sección transversal (mm): 1,8
    • Diámetro exterior (mm): 19,3
    • Material: FKM: fluoroelastómero
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: Ninguna
    exc
    318D L 312D, 323D L 320D L 315D L 320D, 319D LN 320D LN 311D LRR 312D L 314D LCR 319D L 320D GC 320D FM 5110B 323D S 323D LN 314D CR 323D, 323D SA 313D, 319D

    com
    836

    meng
    3412E C32 C30

    petr
    3412E

    cold
    PM-565, PM-565B

    ttt
    D9R, D9L, D9N, D8L, D10R, D10N

    ieng
    3412E 3408E

    wts
    657E, 631E, 631D, 637E, 637D, 651E, 637G, 639D, 631G, 633E II 633D

    wtt
    844, 834B

    mg
    24H

    oht
    773E, 771D, 775E, 769D, 775D, 775B, 769C, 773D, 773B, 771C, 772B

    wtl
    992C, 992D, 988F II 990 II 988B, 990, 988F