152-3421: CONJUNTO DE TAPA: CADENA I
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    152-3421: CONJUNTO DE TAPA: CADENA I

    Número de pieza: 152-3421
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Collares de extremo de rueda guía

    Descripción:

    • Gracias a los collares de extremo de rueda guía, se proporciona un bloqueo para el sistema de sellado y el eje loco.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 60
    • Ancho del tren de rodaje (mm): 50
    • Longitud (mm): 135
    track-type tractor
    D6R III D6H XR D6R II D6T LGP D6R LGP D6T, D6T XL D6H XL D6T XW D6R, D6H, D6T XL PAT D6R XL D6R STD D6T LGPPAT D6T XW PAT

    track-type skidder
    527