152-3952: RODETE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    152-3952: RODETE

    Número de pieza: 152-3952
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rodete de la bomba de agua

    Descripción:

    • Los rodetes son componentes importantes de las bombas de agua, que permiten hacer circular el refrigerante a través de los bloques de motor para mantener la temperatura del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    Rodete de la bomba de agua Classic
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 1,1
    • Longitud (pulg): 5,3
    pipelayer
    561M, 561N

    wheel tractor-scraper
    613C II

    paving compactor
    CS-573D, CP-563C, CP-563, CB-634D, CS-563D CS-533C, CS-533D, CS-563C CS-583D, CP-533C, CB-634C, CS-531D, CP-533D, CS-563 CS-531C, CP-563D, CS-583C, CS-573C

    engine - generator set
    3126B

    motor grader
    120H NA 120H, 135H, 160K, 120H ES 140K 2 135H NA 120K, 140K, 12K

    forest products
    322C, TK381, 580, 543, 539, TK380, TK371, 570, 533 550, TK370, 574

    wheel-type loader
    938G, 924F, 962G II 950F, 950G II 962G, 938F, 938G II 950F II 950G, 928G, 960F

    wheel-type skidder
    525B, 535B

    engine - industrial
    3116 C-9 3114 3126B 3126 SPP101

    engine - truck
    3116 C7 3126E 3126B 3126

    challenger
    45, 35, 55

    asphalt paver
    AP-1000B, BG-2455C, AP-1055B, BG-260C, BG-240C, AP-1050, BG-245C, AP-1000 AP-755, AP-1050B, AP-900B

    cold planer
    PM-102

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT38F, IT62G II IT24F, IT62G, IT38G, IT12B, IT28F, IT28G

    track-type tractor
    D6M D5M D6N D9N, D9R, D5N D8L

    engineer support tractor
    DEUCE, 30/30

    wheeled excavator
    M318, M320, M325B M325C MH

    engine - machine
    3116 C-9 3114 3126B 3126 SPP101

    track-type loader
    963C, 953C, 963B

    excavator
    M325D L MH 325D L 329D LN 325C, 328D LCR 329D, 324D FM 325D, 329D L 325C FM 324D L 322C, 320B N 324D, 322B LN 322C FM 320B, 325B L 324D LN 325D MH