152-4128: GRUPO DE RODILLO: BRIDA SIMPLE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    152-4128: GRUPO DE RODILLO: BRIDA SIMPLE

    Número de pieza: 152-4128
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rodillo inferior

    Descripción:

    • Los rodillos inferiores soportan el peso de la máquina y la guían a través de la cadena.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro de banda de rodadura (mm): 200
    • Diámetro de banda de rodadura (pulg): 7,87
    • Diámetro de brida (mm): 240
    • Diámetro de la brida (pulg): 9,45
    • Paso de la cadena (mm): 215,9
    • Paso de la cadena (pulg): 8,5
    • Tipo de brida: Brida simple
    excavator
    345B L 345B