152-4134: GRUPO DE RODILLO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    152-4134: GRUPO DE RODILLO

    Número de pieza: 152-4134
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rodillo inferior

    Descripción:

    • Los rodillos inferiores soportan el peso de la máquina y la guían a través de la cadena.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro de banda de rodadura (mm): 210
    • Diámetro de banda de rodadura (pulg): 8,27
    • Diámetro de brida (mm): 250
    • Diámetro de la brida (pulg): 9,84
    • Paso de la cadena (mm): 228,6
    • Paso de la cadena (pulg): 9
    • Tipo de brida: Brida doble
    excavator
    350-A L 350 L