152-4140: CONJUNTO DE RODILLO: FRENO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    152-4140: CONJUNTO DE RODILLO: FRENO

    Número de pieza: 152-4140
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rodillo inferior de servicio pesado

    Descripción:

    • Los rodillos inferiores soportan el peso de la máquina y la guían a través de la cadena.


    Atributos:

    • La cadena de servicio pesado es la opción ideal para las aplicaciones más exigentes. Incluso en las condiciones más difíciles, se garantizan los giros de los bujes en ambientes húmedos y se ofrecen niveles líderes en el sector en lo que respecta a la retención del pasador y del buje. Además, el aumento en el peso del eslabón permite reducir las fisuras. Los componentes se construyen con acero de alto grado y se templan para lograr una vida útil y una resistencia excepcionales, y funcionan y se desgastan como un sistema que posee un tiempo de actividad y una productividad máximos.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro de banda de rodadura (mm): 180
    • Diámetro de banda de rodadura (pulg): 7,09
    • Diámetro de brida (mm): 217
    • Diámetro de la brida (pulg): 8,54
    • Tipo de brida: Brida simple
    oem solutions
    OEMS

    excavator
    330B L