152-4149: CONJUNTO DE RODILLO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    152-4149: CONJUNTO DE RODILLO

    Número de pieza: 152-4149
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rodillo inferior

    Descripción:

    • Los rodillos inferiores soportan el peso de la máquina y la guían a través de la cadena.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro de banda de rodadura (mm): 260
    • Diámetro de banda de rodadura (pulg): 10,24
    • Diámetro de brida (mm): 304
    • Diámetro de la brida (pulg): 11,97
    • Tipo de brida: Brida doble
    excavator
    375-A