152-4994: CONJUNTO DE CIGÜEÑAL
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    152-4994: CONJUNTO DE CIGÜEÑAL

    Número de pieza: 152-4994
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cigüeñal

    Descripción:

    • Los cigüeñales son los ejes de mando más importantes de los motores de combustión interna que reciben movimiento alterno de los pistones y lo convierten en movimiento giratorio. Gracias al movimiento conjunto de los cigüeñales y las bielas se transforman el movimiento alterno de los pistones en movimiento giratorio.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 495,3
    • Altura (pulg): 19,5
    • Ancho (mm): 533,4
    • Longitud (mm): 1.701,80
    • Longitud (pulg): 67
    track-type tractor
    D11R, D11N

    engine - generator set
    G3508, 3508, 3508C, 3508B, PM3508

    engine - industrial
    G3508, G3508B, 3508, G3508J

    excavator
    5130

    off-highway truck
    776C, 777C