152-6609: Sello a granel
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    152-6609: Sello a granel

    Número de pieza: 152-6609
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello a granel

    Descripción:
    Los sellos a granel se usan generalmente para sellar recintos y también para la atenuación de sonido, el aislamiento térmico y de las vibraciones o la amortiguación.

    Posiblemente, se deban instalar con adhesivo, sujetarse en su lugar, presionarse a través de una ranura o instalarse con una herramienta de cremallera. Muchos se venden por unidad de longitud.

    Atributos:
    Los sellos a granel Cat® están fabricados con materiales que se ajustan a los requisitos específicos de temperatura, resistencia a las sustancias químicas y exposición UV de la aplicación. Las dimensiones del sello, la geometría y el método de conexión están diseñados junto con las estructuras circundantes, a fin de proporcionar un rendimiento de sellado duradero.

    Proteja su inversión con sellos originales Cat.

    Aplicaciones:
    Los sellos a granel generalmente se usan para sellar recintos, como ventanas, cubiertas y recintos de la cabina.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP), which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Adhesivo:
    • Ancho de sección transversal (pulg): 25
    • Descripción del material: el plástico de esponja de vinilo (de celdas cerradas) se utiliza como material aislante térmico y también como amortiguador. Con el plástico se proporciona una resistencia excelente a aceites, grasas y varios químicos. La exposición al sol se debe reducir al mínimo.
    • Grosor de sección transversal (pulg): 2,5
    • Material: plástico: esponja de vinilo
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente.
    track-type tractor
    D8T, D8R D6K XL

    wheel-type loader
    992K, 980H, 994K 990K, 993K, 994H

    wheel dozer
    854K, 844K