152-7206: Grupo de acumulador freno
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    152-7206: Grupo de acumulador freno

    Número de pieza: 152-7206
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Accumulator

    Descripción:
    Un acumulador es un depósito de almacenamiento de fluido a presión que permite administrar exigencias del sistema extremas.

    Atributos:
    Los acumuladores Cat® almacenan presión, lo que le permite al sistema hidráulico utilizar bombas menos potentes para responder a exigencias rápidas de presión temporales.

    ADVERTENCIA: Consulte a su distribuidor para conocer el procedimiento adecuado para liberar la presión del sistema del acumulador antes de hacerle mantenimiento. No hacerlo podría causar heridas graves o la muerte.

    Aplicación recomendada:
    Los acumuladores Cat® se pueden utilizar en una variedad de aplicaciones, incluso en el sistema hidráulico, lo que permite al sistema administrar los picos de presión, como en el caso de una carga pesada. También pueden utilizarse en sistemas de frenos y suspensión.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 121,9
    • Altura (pulg): 4,8
    • Ancho (mm): 121,9
    • Longitud (mm): 393,7
    • Longitud (pulg): 15,5
    wheel-type loader
    966G, 972G, 972G II 966G II