• Inicio
  • 152-7242: Batería de ciclo profundo VRLA gel de línea de servicio general
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    152-7242: Batería de ciclo profundo VRLA gel de línea de servicio general

    Número de pieza: 152-7242
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Batería de la Línea de Servicio General con Capacidad de Amperios de Arranque en Frío 1.150 de 12 Voltios

    Descripción:
    Las baterías Cat® suministran a su equipo la energía necesaria para operar.

    Atributos:
    1) Capacidad de amperaje de arranque en frío líder en la industria
    2) Máxima resistencia a la vibración
    3) Los diseños libres de mantenimiento o de bajo mantenimiento están disponibles en configuraciones en seco y húmedas

    Aplicación:
    Ideal para aplicaciones de la máquina y el motor Cat.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Amperios de arranque en frío (CCA): 1150
    • Ancho (pulg): 11.1
    • Aplicación: Ciclo profundo, 0
    • Capacidad de amperios/h a 20 h: 225, 0
    • Capacidad de reserva (RC) en minutos: 475
    • Longitud (pulg): 20.8, 0
    • Tamaño de grupo: 8D
    • Terminal: 0, Bornes SAE
    • Tipo de batería: VRLA: gel, 0
    • Tipo de equipo: 0, RECREATIVO: CAPACIDAD DE CICLO PROFUNDO, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ELECTROLITO EN GEL: MARINO, 0, 0, RECREATIVO - CAPACIDAD DE CICLO PROFUNDO, ELECTROLITO GELIFICADO (GEL) - MARINO
    • Tipo de mantenimiento: 0, Libre de mantenimiento
    • Tipo de rejilla: Gel, 0
    • Voltios: 12, 0