152-7625: CONJUNTO DE CIGÜEÑAL
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    152-7625: CONJUNTO DE CIGÜEÑAL

    Número de pieza: 152-7625
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cigüeñal

    Descripción:

    • Los cigüeñales son los ejes de mando más importantes de los motores de combustión interna que reciben movimiento alterno de los pistones y lo convierten en movimiento giratorio. Gracias al movimiento conjunto de los cigüeñales y las bielas se transforman el movimiento alterno de los pistones en movimiento giratorio.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    You can have it all with Cat Reman. Best-built Cat® parts with full warrant...
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 495,3
    • Altura (pulg): 19,5
    • Ancho (mm): 533,4
    • Longitud (mm): 1.701,80
    • Longitud (pulg): 67
    track-type tractor
    D11N, D11R

    engine - generator set
    3508B, 3508, PM3508

    wheel-type loader
    992G

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    3508C, 3508B

    engine - industrial
    3508C, 3508B

    off-highway truck
    777D, 777, 777B, 776D, 777C