152-7990: CONJUNTO DE NÚCLEO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    152-7990: CONJUNTO DE NÚCLEO

    Número de pieza: 152-7990
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Núcleo del radiador

    Descripción:

    • Los núcleos son componentes importantes de los radiadores, con los cuales se absorbe el calor excesivo para enfriar los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 285,75
    • Altura (pulg): 11,25
    • Ancho (mm): 254
    • Longitud (mm): 1.752,60
    • Longitud (pulg): 69
    wheel-type loader
    988G

    wheel dozer
    834G

    wheel loaders
    988G

    earthmoving compactor
    836G