152-8054: CONJUNTO DE ESLABÓN
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    152-8054: CONJUNTO DE ESLABÓN

    Número de pieza: 152-8054
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de eslabón del buje giratorio

    Descripción:

    • Con los conjuntos de eslabones, cuyo movimiento se produce por medio de la rueda motriz y el mando final, se proporcionan un soporte para el peso de la máquina, un conducto para el desplazamiento de la máquina y una base de sujeción para las zapatas.


    Atributos:

    • Con la cadena del buje giratorio, se prolonga la vida útil del buje y se elimina la necesidad de girar el buje o darle mantenimiento a este al cambiar las cadenas.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Número de secciones de cadena: 40
    • Paso de la cadena (mm): 215,9
    • Paso de la cadena (pulg): 8,5
    • Tamaño del perno (mm): 7/8
    • Tamaño del perno (pulg): 7/8
    track-type tractor
    D7R II D7R, D7E

    track-type loader
    973C, 973D