152-8318: Sellos impermeabilizantes
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    152-8318: Sellos impermeabilizantes

    Número de pieza: 152-8318
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello a granel

    Descripción:
    Los sellos a granel se usan generalmente para sellar recintos y también para la atenuación de sonido, el aislamiento térmico y de las vibraciones o la amortiguación.

    Posiblemente, se deban instalar con adhesivo, sujetarse en su lugar, presionarse a través de una ranura o instalarse con una herramienta de cremallera. Muchos se venden por unidad de longitud.

    Atributos:
    Los sellos a granel Cat® están fabricados con materiales que se ajustan a los requisitos específicos de temperatura, resistencia a las sustancias químicas y exposición a los rayos UV de la aplicación. Las dimensiones, la geometría y el método de conexión del sello están diseñados junto con las estructuras circundantes, a fin de proporcionar un rendimiento de sellado duradero.

    Proteja su inversión con sellos originales Cat.

    Aplicaciones:
    Los sellos a granel generalmente se usan para sellar recintos, como ventanas, cubiertas y recintos de la cabina.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura total (pulg): 12,01
    • Material: Caucho
    • Tipo de diseño: Forma especial
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.