152-8562: GRUPO DE RESORTE: TRASERO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    152-8562: GRUPO DE RESORTE: TRASERO

    Número de pieza: 152-8562
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Resortes tensores de rueda guía

    Descripción:

    • En los sistemas de retroceso mecánico y de ajuste de las cadenas, se utilizan un resorte tensor grande y un cilindro de ajuste lleno de grasa para mover hacia delante y hacia atrás la rueda guía a fin de mantener la tensión correcta de la cadena a medida que se absorben las cargas de impacto del tren de rodaje.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro (mm): 260
    • Longitud (mm): 895
    oem solutions
    OEMS

    forest products
    541 2 532, 1390, 2491, 541, 2590, 522B, TK732, 1290T

    excavator
    330B L

    expanded mining products
    MD6290, MD6240