153-1036: POLEA:
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    153-1036: POLEA:

    Número de pieza: 153-1036
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Polea del cigüeñal

    Descripción:

    • Mediante las poleas del cigüeñal se transmite fuerza mecánica y par a los accesorios adicionales a través del sistema de poleas.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® se fabrican de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de aumentar la durabilidad, la confiabilidad y la productividad mientras se reduce el impacto ambiental.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 139,7
    • Altura (pulg): 3.4
    • Ancho (mm): 236,2
    • Diámetro exterior (mm): 189
    • Diámetro exterior (pulg): 7.4
    • Longitud (mm): 236,2
    7 to 9 liter
    C9

    track feller bunchers
    TK732

    motor grader
    140G, 160M, 140M, 160M 2 14L 140M 2

    forest products
    522B, TK721, 521, 2491, TK722, 2290, 541, 552 2 2391, 552, 541 2 573, TK752, TK741, 322C, 2590, 532, TK751, 522, 551, 521B, 2390, TK711, 511, 570B, 580B

    wheel-type loader
    962G II 966F, 950H, 950G II 938G II 962H, 966E, 966F II 966D

    wheel-type skidder
    545C, 525C, 535C

    engine - industrial
    C-9, C7, C9, 3126B

    track excavators
    329D, 322C, 330CL, 326DL, 336DL, 336D, 324DL, 330DMH, 325C, 328DLCR, 325DLOEM, 322CL, 329DL, 330C, 336DLN

    engine - truck
    C9

    challenger
    MT735, MTC765, MT765, MT755, MTC745, MTC755, MT745, MTC735

    material handler
    M325D MH M325D L MH

    integrated toolcarrier
    IT62H, IT38G II IT62G II

    forestry excavators
    322CFMST, 330CFMHW

    wheeled excavator
    M325C MH M330D

    engine - machine
    C-9

    wheel dozer
    814F II

    track-type loader
    973D

    petroleum products
    CX31-P600 TH31-E61 C9, TH31-C9P TH31-C9I C7, CX31-C9I

    wheel loaders
    950H, 962H, 962G, IT38G, 950GII, IT62G, 962GII, 938GII

    excavator
    330C L 336D2 L 336D L 329D L 325D MH 325D L 324D L 336D LN 330C, 322C, 325C FM 324D FM M325D L MH 324D, 330D MH 325C, 329D LN 330D L 330C FM 336D2, 325D, 326D L 322C FM 324D LN 328D LCR 324D FM LL 330D, 336D2 GC 330C LN 330D FM

    earthmoving compactor
    815F II 815B, 816F II