+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    153-2073: Luces halógenas resistentes a impactos de 5" × 5"

    Número de pieza: 153-2073
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Luz de trabajo halógena de 24 voltios estilo reflector

    Descripción:
    Las luces de trabajo Cat® ayudan a convertir la noche
    en día y aumentar la productividad de las máquinas y los operadores.

    Atributos:
    1) Las luces de primera calidad Cat están diseñadas para cumplir con los exigentes niveles de vibraciones de las máquinas grandes y pequeñas.
    2) Las luces Cat se adaptan a otras máquinas de su flota y pueden modificarse para ajustarse a máquinas más antiguas.

    Aplicación:
    Están diseñadas para usarse en condiciones extremadamente adversas.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • : 0
    • Ancho (mm): 0
    • Longitud (mm): 0
    • Patrón de lente: luz del reflector
    • Tipo de conector: integral DT
    • Tipo de luz: luces de trabajo halógenas
    • Tipo de montaje: Vertical, sin soporte de montaje
    • Voltaje (voltios): 24
    exc
    5110B 5230B

    com
    816F II 825G II 836H, 825H, 836G, 815F II 826G II 826H, 815F, 816F

    ttt
    D6R, D6T, D6R III D10T, D9T, D6R II D7R II D7R, D8R D9R, D11T, D11R, D8T, D10T2, D8R II D10R

    wts
    631G, 657G, 623G, 613G, 637G, 627G, 621G, 613C II

    wtt
    834H, 854G, 814F, 824H, 834G, 824G II 854K, 844, 814F II 844H

    lhd
    R1600H

    emp
    6015B

    mg
    12H, 140H, 16M, 160H, 120H, 14H, 16H, 135H, 143H, 163H

    oht
    789B, 793C, 797B, 784C, 785C, 789C

    pipe
    572R, 583R, 583T, 587T, 587R

    wtl
    990H, 994D, 988G, 994F, 988H, 992G, 993K, 990 II 990, 992K